The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • 10382045
    EAN
    4011334365396
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    10 pezzi

    Pezzo centrale con finestra TAE Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido 10382045

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.follow_up.title

    WLF4000BG

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Pezzo centrale con finestra TAE Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido

    10382045

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    WDF4800AT1
    WDF4800AT1
    Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono antracite opaco
    41,45 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WDF4800AT2
    WDF4800AT2
    Scatola di collegamento per altoparlanti stereo antracite opaco
    44,88 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WDF4800PW1
    WDF4800PW1
    Scatola di collegamento altoparlante singolo/mono bianco polare opaco
    41,45 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WDF4800PW2
    WDF4800PW2
    Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
    44,88 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 nero lucido
    14,81 €/ pezzo
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    Caratteristiche tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      TAE
    • Numero di connes­sioni
      1
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9005
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      58,10 mm
    • Larghezza
      58,10 mm
    • Profon­dità
      12 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10382045
    PDF
    RoHS report 10382045
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 10382045 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 10382045

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 10382045 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 10382045

      Pezzo centrale con finestra TAE Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-24 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti