Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido 10192045
EAN
4011334377245
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
14,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
4468
Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
16,11 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 161 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di connessioni0
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza58,10 mm
-
Larghezza58,10 mm
-
Profondità17,40 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsR.x, SERIE R.CLASSIC
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10192045
Pezzo centrale per passacavo Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Più documentazione