MODULO VENEZIANE BUS KNX - 8 OUT 6A AC1 230V - 6 MOD.DIN TXA628C
EAN
3250616048744
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
941,85 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Max. corrente di commutazione6 A
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli6
Testo
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
Modalità di esercizioLa modalità di funzionamento può essere impostata per la tapparella / tenda da sole
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF1,28 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TXA628C
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD725,20 kB -
Guida applicazione
Application description TXA624
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF4,51 MBApplication description TXA624
Guida applicazione it-IT 2013-11-27
PDF4,55 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-02
PDF127,35 kB
Più documentazione