MODULO VENEZIANE BUS KNX - 4 OUT 6A AC1 230V - 4 MOD.DIN TXA624C
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Montaggio suGuida DIN
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Corrente nominale6 A
-
Max. corrente di commutazione6 A
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
-
Numero di moduli4
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
Modalità di esercizioLa modalità di funzionamento può essere impostata per la tapparella / tenda da sole
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF1,28 MB -
Appendice tecnica (multiprodotti)
Moduli veneziane easy TXA624C - Inserto tecnico
Inserto tecnico per moduli da quadro per automatismi e piccoli motori easy TXA624C - TXA624D - TXA628C - TXM632C
PDF1,65 MB -
Database dei prodotti KNX
ETS Database for TXA624C
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD431,35 kB -
Guida applicazione
Application description TXA624
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF4,51 MBApplication description TXA624
Guida applicazione it-IT 2013-11-27
PDF4,55 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-13
PDF137,28 kB