Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din ST314
EAN
3250615703149
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
90,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’uscita12 - 24 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Potenza
-
Potenza assorbita VA40 VA
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità58 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Protezione termicaSÌ
Equipaggiamento
-
Protetto contro i cortocircuitiSÌ
-
Interruttore di accensione/spegnimentoNo
Condizioni d'uso
Connessione
Frequenza
Installazione, montaggio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_transformers.pdf
Technical data sheet including specification for transformers.
PDF62,03 kB
Più documentazione