Relè controllo tensione monof e trif con soglia e ritardo interv config, 1 mod EUD100
EAN
3250615600530
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
144,62 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Unità di sgancio
-
Max. ritardo ammesso10 s
Serie
-
Altezza87 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità65 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF250,22 kBManuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04
PDF232,32 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-11-22
PDF316,33 kBDichiarazione di conformità International 2022-11-22
PDF294,76 kB
Più documentazione