The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Relè di controllo gran­dezze elet­triche
    • EUC100
    Relè di controllo per corrente alternata monofase per la protezione e il monitoraggio di circuiti elettrici. Dotato di un singolo contatto in scambio, offre una flessibilità notevole, permettendo di aprire o chiudere un circuito ausiliario al raggiungimento di una soglia di corrente predefinita. L'installazione è estremamente agevole grazie al suo design 1 modulo DIN, che lo rende compatibile con i quadri elettrici standard.
    EAN
    3250615600523
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Relè, contat­tori modulari e gestione carichi
    • Relè di controllo gran­dezze elet­triche
    • Vedere di più

    Relè di controllo corrente alternata monofase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN EUC100

    Prezzo
    171,68 €
    / pezzo *
    171,68 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Relè di controllo corrente alternata monofase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

    EUC100

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V AC
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Serie
    • Altezza
      87 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      65 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUC100
    PDF
    RoHS report EUC100
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine EUC100 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto EUC100

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EUC100 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto EUC100

      Relè di controllo corrente alternata monofase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20

      PDF
      811,02 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      289,76 kB
      Immagine Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2023-04-04

      PDF
      465,97 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità fr-FR, en-GB 2023-12-11

      PDF
      111,08 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2024-12-04

      PDF
      102,10 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      3
    • 1
      EUP100 - Relè di controllo tensione trifase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EUP100
      Relè di controllo tensione trifase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      131,62 €
      / pezzo *
      131,62 €
      / pezzo *
    • 2
      EUM100 - Relè di controllo tensione monofase e trifase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EUM100
      Relè di controllo tensione monofase e trifase 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      148,79 €
      / pezzo *
      148,79 €
      / pezzo *
    • 3
      EUD100 - Relè controllo tensione monofase e trifase con soglia configurabile 1 modulo DIN
      EUD100
      Relè controllo tensione monofase e trifase con soglia configurabile 1 modulo DIN
      Prezzo
      160,23 €
      / pezzo *
      160,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti