Curva muro per canali condizionamento CND bianco Everest CCM 65x50 WE B06814
Curva a muro per canali di condizionamento CND, colore bianco Everest RAL 9010, dimensioni 65 mm x 50 mm. Ideale per impianti di condizionamento a uno o più split in ambienti civili e terziari. Adatto per montaggio a parete, interno ed esterno, con resistenza ai raggi UV. Temperatura di utilizzo da -5 °C a +60 °C. Materiale autoestinguente UL94 V0.
EAN
8015892535020
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
12,20 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreEverest bianco
-
Codice RAL9003
-
MaterialeAcrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policarbonato (PC)
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK08
Serie
-
Altezza50 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato CND canale per condizionamento
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF142,23 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_conseil_goulotte_climatisation_cnd
Scheda tecnica di prodotto International 2021-03-16
PDF1,44 MBIBOCO_goulotte_climatisation_cnd
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF508,99 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_CND_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31
PDF285,28 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-01
PDF157,55 kB
Più documentazione