Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TCN nero ardesia SCNI 4-3 A B03589
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Altezza22 mm
-
Larghezza68 mm
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreArdesia nera
-
Codice RAL7021
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Temperatura d’esercizio-15 - 60 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SCNI_4_3
Manuale di istruzioni International 2010-05-27
PDF196,02 kB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF192,86 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18
PDF296,80 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18
PDF296,60 kB -
Licenza prodotto
Licenza prodotto International 2023-06-21
PDF1,17 MB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,17 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB