Alarme sepio | Hager

Fini les intrus
et cambriolages avec l'alarme maison sepio

Garantissez la sécurité de vos clients avec l'alarme sepio radio, fabriquée en France. 
Sécurisez le domicile ou les locaux professionnels de vos clients avec l'alarme anti-intrusion sepio.

 

Guarantee the safety of your customers with the sepio radio alarm, made in France.
Personne utilisant un clavier de contrôle d'accès mural à l'intérieur d'un bâtiment moderne

Qu'est-ce que
l'alarme radio sepio

Une alarme qui parle

Unique sur le marché grâce à son assistance vocale, l’alarme maison sepio communique avec vous et votre client. Suivez les instructions vocales étape par étape et gagnez du temps sur votre installation.

Une alarme qui dissuade les cambrioleurs

Avec sa sirène flash vocale et son détecteur extérieur, l'alarme sepio radio réagit dès l’extérieur du domicile et alerte verbalement le visiteur indésirable de sa détection.

Une alarme connectée

L’alarme radio sepio se contrôle à distance. L'utilisateur reçoit instantanément des notifications en cas d’alerte et peut activer/désactiver son système. L'alarme peut également envoyer des SMS/MMS ou messages vocaux.

Une alarme contre les incendies

Les détecteurs de fumée sepio sont certifiés pour répondre à la norme électrique DAAF. Votre client est informé d’un départ de feu ou risque d’incendie sur son application, par message vocal ou SMS/MMS.


La dissuasion progressive,
comment ça marche ?

Avec sepio, la dissuasion est renforcée ! En fonction de la progression de l’intrus, la sirène extérieure diffuse en premier lieu, un message d’alerte dissuasif afin de le déstabiliser et le faire fuir. Et si l’intrus se fait détecter une seconde fois, l’alerte générale est donnée.
 
1 sur 4


Deux personnes se détendant sur un canapé avec une tablette dans un salon cosy avec un éclairage doux

L'alarme sepio
un élément essentiel de la maison connectée

Vivez plus libre, vivez mieux connecté. Découvrez toutes les solutions Hager pour développer votre domotique en associant vos applications avec l'alarme sepio (via Bluetooth, radio, KNX).


Pourquoi choisir
l'alarme maison sepio

Design épuré

Comme une signature du savoir-faire Hager.

Facile à installer, utilisation simple

Grâce à l'assistance vocale. 

Contrôle depuis vote mobile

Pour que vos clients restent en contact constant avec leur maison.

Alerte anti-arrachement

Déclenche le système 24/24h en cas d'acte malveillant (casse, dégradation, ouverture).
1 sur 4


Vous souhaitez acheter une alarme ?