En route vers la e-mobilité
Faciles à installer et d'utilisation intuitive, les bornes de recharge Hager permettent à votre client de recharger en toute sécurité son véhicule électrique ou hybride.

Des bornes de recharge sûres et fiables
La dynamique est là, l'évolution de la voiture passera par l'électricité. L'un des enjeux de cette évolution réside dans le développement des infrastructures de recharge. Les bornes de recharge intelligentes permettent de recharger tous les véhicules électriques et hybrides.
Elles sont simples, conviviales et sécurisées pour un accès privé ou public et sont faciles à installer. Les bornes de recharge sont conformes à la norme internationale IEC 61851. Avec le degré de protection IP54 et une grande résistance aux chocs, les bornes sont adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Prise witty
Utilisation : intérieure et extérieure
Installation : encastrée ou en saillie
Mode de charge : lent
Type de véhicules : vélos, scooters, motos, voitures petite
batterie
Avantages : compatible câble et chargement Mode 2
Prise : 2P+T
Adaptée aux : résidences privées

witty
Utilisation : intérieur, extérieur
Installation : mur ou piliers
Mode de charge : charge accélérée
Type de véhicule : voitures et camionnettes
Avantages : compacité
Type de prise : T2S

witty park
Utilisation : intérieure et extérieure
Installation : murale ou sur pied
Mode de charge : accéléré
Type de véhicules : voitures et utilitaires
Avantages : multi-utilisateurs, 2 points de charge, câblage facilité, protection installable dans le pied, disponible en version communicante
Prises : 2P+T, T2S 2
Adaptée aux : parkings tertiaires publics et privés
Puissance : 2,3 à 22 kW