Prise Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie • XEV080 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
    • Voir toutes les catégories
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Bornes de recharge pour véhicules électriques
  • Bornes de recharge witty
  • witty pour le tertiaire
  • witty park
  • XEV080
Image  XEV080 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  XEV080 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

XEV080

Image  XEV080 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  XEV080 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique XEV080

EAN
3250617179805
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P+T
Fonctions
  • Raccordement centralisé
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
Compatibilité
  • Compatible IFTTT
    Non
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    non
Connectivité
  • Avec prise USB de charge
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75x75x68
  • Largeur produit installé
    75 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
  • Nombre d'emplacements de modules
    2
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Non
Matières
  • Matériau
    mix
  • Aspect de la surface
    mat
  • Finition métallique
    Non
Installation, montage
  • Mode de fixation
    A vis
  • Type de montage
    en saillie
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Accessoires inclus
  • Avec fusible fin
    Non
Equipement
  • Commutateur marche/arrêt
    Non
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui
Identification
  • Série
    witty
  • Version
    F

Documents

  • Image produit

    Image XEV080 | Hager Afrique

    Image produit XEV080

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour XEV080 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour XEV080

    PDF
    770 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour XEV080 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour XEV080

    PDF
    111 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour XEV080 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour XEV080 du

    REACH declaration XEV080 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour XEV080 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour XEV080 du

    RoHS declaration XEV080 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    XEV600 - Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
    XEV600
    Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
  • 2
    XEV601 - Borne de charge VE witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID
    XEV601
    Borne de charge VE witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID
  • 3
    XEV600C - Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 IP
    XEV600C
    Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 IP
  • 4
    XEV601C - Borne de charge VE witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 IP
    XEV601C
    Borne de charge VE witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 IP

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group