Plaque gallery 4 postes horizontale 71mm matiere oak wood WXP4714
EAN
3250617197953
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur87.7 mm
-
Largeur305 mm
Capacité
-
Nombre de postes4
Matières
-
Décoroak wood
-
Aspect de la surfacemat
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP4714
dc24-0011
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXP4714
PDF99 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP4714 du
RoHS declaration WXP4714 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXP4714 du
REACH declaration WXP4714 (english)
PDF103 KB
Plus de documentation