Plaque gallery 4 modules entraxe 57mm matiere moon glass WXP4034
EAN
3250617197137
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur87.7 mm
-
Largeur149 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Décormoon glass
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9016 - Blanc signalisation
-
Matièreverre
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacespécial
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Indice de protection IPIP21
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP4034
PDF99 KBDéclaration UE de conformité pour WXP4034
PDF364 KB
Plus de documentation