Plaque gallery 3P H71 pecan • WXP2413 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Plaques placage matières fines et massives
  • Pecan
  • WXP2413

Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm pecan

WXP2413

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm pecan WXP2413

EAN
3250617196321
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    234 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent

Documents

  • Image produit

    Image WXP2413 | Hager Afrique

    Image produit WXP2413

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXP2413 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP2413

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXP2413 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP2413

    PDF
    99 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXP2413 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP2413 du

    REACH declaration WXP2413 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour WXP2413 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP2413 du

    RoHS declaration WXP2413 (english)

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXP2413 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXP2413

    PDF
    462 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXP2402 - Plaque gallery 1 poste pecan
    WXP2402
    Plaque gallery 1 poste pecan
  • 2
    WXP2404 - Plaque gallery 4 modules entraxe 71mm pecan
    WXP2404
    Plaque gallery 4 modules entraxe 71mm pecan
  • 3
    WXP2405 - Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm pecan
    WXP2405
    Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm pecan
  • 4
    WXP2406 - Plaque gallery 6 modules entraxe 57mm pecan
    WXP2406
    Plaque gallery 6 modules entraxe 57mm pecan
  • 5
    WXP2408 - Plaque gallery 8 modules entraxe 71mm pecan
    WXP2408
    Plaque gallery 8 modules entraxe 71mm pecan

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group