Plaque gallery 4 modules entraxe 57mm placage steel WXP2134
EAN
3250617195393
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur88 mm
-
Largeur149 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Décorsteel
-
Couleuraspect acier inox
-
Couleur RALRAL 7048 - Gris souris nacré
-
MatièrePlastique + metal
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacebrossé
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Indice de protection IPIP21
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP2134
PDF99 KBDéclaration UE de conformité pour WXP2134
PDF364 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXP2134
PDF436 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP2134 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation