Plaque gallery plastique 3P V71 taupe • WXP0943 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Plaques plastiques
  • Taupe
  • WXP0943
Image  WXP0943 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXP0943 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Plaque gallery plastique peint 3 postes verticale 71mm taupe

WXP0943

Image  WXP0943 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXP0943 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Plaque gallery plastique peint 3 postes verticale 71mm taupe WXP0943

EAN
3250617191890
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    230 mm
  • Largeur
    92 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Matières
  • Décor
    taupe
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent

Documents

  • Image produit

    Image WXP0943 | Hager Afrique

    Image produit WXP0943

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXP0943 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP0943

    PDF
    99 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXP0943 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP0943

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXP0943 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP0943 du

    RoHS declaration WXP0943 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXP0943 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP0943 du

    REACH declaration WXP0943 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXP0943 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXP0943

    PDF
    354 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXP0902 - Plaque gallery plastique peint 1 poste taupe
    WXP0902
    Plaque gallery plastique peint 1 poste taupe
  • 2
    WXP0904 - Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm taupe
    WXP0904
    Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm taupe
  • 3
    WXP0905 - Plaque gallery plastique peint 5 modules entraxe 71mm taupe
    WXP0905
    Plaque gallery plastique peint 5 modules entraxe 71mm taupe
  • 4
    WXP0906 - Plaque gallery plastique peint 6 modules entraxe 57mm taupe
    WXP0906
    Plaque gallery plastique peint 6 modules entraxe 57mm taupe
  • 5
    WXP0908 - Plaque gallery plastique peint 8 modules entraxe 71mm taupe
    WXP0908
    Plaque gallery plastique peint 8 modules entraxe 71mm taupe

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group