Plaque gallery plastique peint 2 postes horizontale 71mm eglantine WXP0612
EAN
3250617199957
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur88 mm
-
Largeur163 mm
Capacité
-
Nombre de postes2
Matières
-
Décoreglantine
-
Couleurrouge (nuances)
-
Couleur RALRAL 3012 - Rouge beige
-
Matièrepolycarbonate (PC)
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Indice de protection IPIP21
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP0612
PDF99 KBDéclaration UE de conformité pour WXP0612
PDF364 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXP0612
PDF354 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP0612 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXP0612 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation