Plaque gallery plastique peint 3 postes verticale 57mm dune WXP0323
EAN
3250617199605
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur202 mm
-
Largeur92 mm
Capacité
-
Nombre de postes3
Matières
-
Décordune
Installation, montage
-
Sens de montagevertical
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP0323
dc24-0011
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXP0323
PDF99 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP0323 du
RoHS declaration WXP0323 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXP0323 du
REACH declaration WXP0323 (english)
PDF103 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXP0323
PDF354 KB
Plus de documentation