Plaque gallery plastique peint 3 postes horizontale 71mm night WXP0213
EAN
3250617199414
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur88 mm
-
Largeur234 mm
Capacité
-
Nombre de postes3
Matières
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP0213
dc24-0011
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXP0213
PDF99 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP0213 du
REACH declaration WXP0213 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXP0213 du
RoHS declaration WXP0213 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXP0213
PDF354 KB
Plus de documentation