Plaque gallery plast 1M pure • WXP0001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Plaques plastiques
  • Pure
  • WXP0001

Plaque gallery plastique injecté 1 module pure

WXP0001

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Plaque gallery plastique injecté 1 module pure WXP0001

EAN
3250617199032
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    40 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    pure
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent

Documents

  • Image produit

    Image WXP0001 | Hager Afrique

    Image produit WXP0001

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXP0001 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP0001

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXP0001 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXP0001

    PDF
    99 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXP0001 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP0001 du

    REACH declaration WXP0001 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXP0001 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXP0001 du

    RoHS declaration WXP0001 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXP0001 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXP0001

    PDF
    354 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXP0002 - Plaque gallery plastique injecté  1 poste pure
    WXP0002
    Plaque gallery plastique injecté 1 poste pure
  • 2
    WXP0004 - Plaque gallery plastique injecté 4 modules entraxe 71mm pure
    WXP0004
    Plaque gallery plastique injecté 4 modules entraxe 71mm pure
  • 3
    WXP0005 - Plaque gallery plastique injecté 5 modules entraxe 71mm pure
    WXP0005
    Plaque gallery plastique injecté 5 modules entraxe 71mm pure
  • 4
    WXP0006 - Plaque gallery plastique injecté 6 modules entraxe 57mm  pure
    WXP0006
    Plaque gallery plastique injecté 6 modules entraxe 57mm pure
  • 5
    WXP0008 - Plaque gallery plastique injecté 8 modules entraxe 71mm pure
    WXP0008
    Plaque gallery plastique injecté 8 modules entraxe 71mm pure

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group