Obturateur gallery 1 module night • WXF688N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Obturateurs
  • WXF688N

Obturateur gallery 1 module Night

WXF688N

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Obturateur gallery 1 module Night WXF688N

EAN
3250617191357
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    29.5 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    22.5 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    night
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WXF688N | Hager Afrique

    Image produit WXF688N

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF688N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF688N

    PDF
    78 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXF688N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF688N

    PDF
    293 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF688N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF688N du

    REACH declaration WXF688N (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF688N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF688N du

    RoHS declaration WXF688N (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF688N | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF688N

    PDF
    360 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXF688B - Obturateur gallery 1 module Pure
    WXF688B
    Obturateur gallery 1 module Pure
  • 2
    WXF688D - Obturateur gallery 1 module Dune
    WXF688D
    Obturateur gallery 1 module Dune
  • 3
    WXF688T - Obturateur gallery 1 module Titane
    WXF688T
    Obturateur gallery 1 module Titane
  • 4
    WXF689B - Obturateur gallery 2 modules pure
    WXF689B
    Obturateur gallery 2 modules pure
  • 5
    WXF689D - Obturateur gallery 2 modules dune
    WXF689D
    Obturateur gallery 2 modules dune

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group