Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 pure WXF617B
EAN
3250617198790
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeclé
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatible IFTTTNon
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal1.2 A
Dimensions
-
Profondeur51.3 mm
-
Profondeur de montage34 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9016 - Blanc signalisation
-
MatièrePlastique + metal
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Type de connexionRaccordement à vis
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK02
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionÉlément de base avec plaque de recouvrement centrale
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF617B
PDF102 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF617B
PDF360 KB
Plus de documentation