Voyant lumineux gallery rouge et vert 2 modules WXF601

EAN
3250617196017
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
Dimensions
  • Profondeur
    41.2 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Puissance
  • Puissance max. par point de chargement
    1.4 W
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Couleur
    gris foncé
  • Couleur RAL
    RAL 7011 - Gris fer
  • Matière
    Plastique + metal
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)