Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure WXF436B
EAN
3250617191869
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur
-
Type de pôles2P+T
-
Type d'organe de commandetouche simple
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatible IFTTTNon
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 AX
Dimensions
-
Profondeur52 mm
-
Profondeur de montage52 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 2.5mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF436B
PDF78 KB
Plus de documentation