Thermostat fil pilote gallery WXF316
EAN
3250617190046
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 250 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
-
Largeur produit installé45 mm
Mesures
-
Plage de réglage de la consigne5 / 30 °C
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V
Matières
-
Couleurblanc
Installation, montage
-
Type de montageencastré
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Type de connexionRaccordement à vis
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Teplotaraccordement supplémentaire pour capteur de température externe
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
Identification
-
ApplicationsRégulation HVAC
-
Sériegallery
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXF316
PDF486 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF316
PDF211 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF316 du
REACH declaration WXF316 (english)
PDF103 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF316
PDF438 KB
Plus de documentation