![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules WXF301
EAN
3250617193016
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur
-
Type d'organe de commandetouche double
-
Mode de fixationclipsé
Compatibilité
-
Compatible IFTTTNon
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 A
Dimensions
-
Profondeur34 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Matières
-
Couleurgris foncé
-
Couleur RALRAL 7011 - Gris fer
-
Matièrepolycarbonate (PC)
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Indice de protection IPIP21
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF301
Declaration
PDF104 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF301
PDF360 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF301 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF301 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation