Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45° WXF230
EAN
3250617192309
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
TypeFTP
Connectivité
-
Sortieavec sortie oblique à 45°
Dimensions
-
Profondeur34.6 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Aspect de la surfacemat
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 - 0,65 mm²
-
Type de connecteurraccordement de blindage par clip
Câble
-
Plage AWGAWG 26-22
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Protectionavec couvercles à clapet de protection contre la poussière
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
ApplicationsTechnique de communication
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour WXF230
PDF1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF230
Deklaracja zgodności UE
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour WXF230
PDF104 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF230
PDF325 KBProfil Environnemental Produit pour WXF230
PDF408 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF230 du
REACH declaration WXF230 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF230 du
RoHS declaration WXF230 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation