Prise téléphone T gallery 2 modules • WXF200 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Téléphone T
  • WXF200

Prise téléphone T gallery 2 modules

WXF200

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Prise téléphone T gallery 2 modules WXF200

EAN
3250617192002
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    21.5 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • platine support / bague support
    sans support
  • Avec pare-poussière
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    mécanisme

Documents

  • Image produit

    Image WXF200 | Hager Afrique

    Image produit WXF200

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour WXF200 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour WXF200

    PDF
    839 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF200 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF200

    PDF
    95 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF200 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF200 du

    RoHS declaration WXF200 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF200 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF200 du

    REACH declaration WXF200 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF200 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF200

    PDF
    281 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group