PC Schuko gallery couvercle 2P+T titane • WXF165T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Schuko
  • WXF165T

Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane

WXF165T

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane WXF165T

EAN
3250617191821
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Prise de courant
  • Type de pôles
    SCHUKO
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    43.35 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Porte, couvercle
  • Plaques
    boîtier complet
Matières
  • Décor
    titane
  • Type de traitement de surface
    laqué
  • Finition métallique
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 2,5mm²
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Documents

  • Image produit

    Image WXF165T | Hager Afrique

    Image produit WXF165T

  • Cerficat de produit

    Image Certificat pour WXF165T | Hager Afrique

    Certificat pour WXF165T

    PDF
    264 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF165T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF165T

    PDF
    106 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF165T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF165T du

    RoHS declaration WXF165T (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF165T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF165T du

    REACH declaration WXF165T (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF165T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF165T

    PDF
    364 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXF160B - Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure
    WXF160B
    Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure
  • 2
    WXF160D - Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune
    WXF160D
    Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune
  • 3
    WXF160E - Prise de courant Schuko gallery 2P+T orange
    WXF160E
    Prise de courant Schuko gallery 2P+T orange
  • 4
    WXF160N - Prise de courant Schuko gallery 2P+T night
    WXF160N
    Prise de courant Schuko gallery 2P+T night
  • 5
    WXF160R - Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge
    WXF160R
    Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group