Prise de courant gallery rénovation 2P+T WXF105
EAN
3250617191050
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandePrise de courant
-
Type de pôles2P+T
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Dimensions
-
Profondeur35.85 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Matières
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Compositionmécanisme
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF105
PDF106 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF105 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF105 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF105
PDF364 KB
Plus de documentation