Inter auto gallery cage d'escalier • WXF054 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes interrupteurs
  • Inters automatiques compatibles LED
  • WXF054

Interrupteur automatique gallery cage d'escalier

WXF054

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Interrupteur automatique gallery cage d'escalier WXF054

EAN
3250617195027
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Télécommandable
    Non
  • Fonction enclencher
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Détection
  • Angle de détection
    180 °
  • Type de capteur
    détecteur de mouvement
  • Distance de détection frontale
    12 m
  • Distance de détection latérale
    8 m
Gestion de l'éclairage
  • Seuil de détection
    5 / 1000 Lux
Connexion
  • Type de connexion
    borne à vis
Configuration
  • Temporisation à l'enclenchement
    0 s
  • Temporisation au déclenchement
    0 s
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
Identification
  • Série
    gallery

Documents

  • Image produit

    Image WXF054 | Hager Afrique

    Image produit WXF054

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour WXF054 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour WXF054

    PDF
    1 MB
    Image Notice d'instruction pour WXF054 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour WXF054

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF054 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF054

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    315 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXF054 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF054

    PDF
    294 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXF054 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF054

    Declaration of Conformity

    PDF
    899 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF054 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF054 du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF054 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF054 du

    REACH declaration WXF054 (english)

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF054 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF054

    PDF
    440 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    WXF051 - Interrupteur automatique Gallery 3 fils
    WXF051
    Interrupteur automatique Gallery 3 fils
  • 2
    WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
    WXF052
    Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
  • 3
    WXF053 - Interrupteur automatique Gallery 2 fils
    WXF053
    Interrupteur automatique Gallery 2 fils

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group