Enjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED night WXE312N
EAN
3250618500189
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandetouche double
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Convient pour l'accouplage des boutons système de canalisations préfabriquésOui
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantavec
Matières
-
Matièrematière plastique
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
-
Mode de fixationencliquetage
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Logiciel
-
Applicationbouton à contact maintenu
Sécurité
-
Résistance au chocIK05
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour WXE312N
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXE312N
Declaration
PDF127 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXE312N du
REACH declaration WXE312N (english)
PDF103 KB
Plus de documentation