Enjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED pure WXE312B
EAN
3250618500165
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandetouche double
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Convient pour l'accouplage des boutons système de canalisations préfabriquésOui
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantavec
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Mode de fixationencliquetage
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Logiciel
-
Applicationbouton à contact maintenu
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Résistance au chocIK05
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXE312B
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXE312B
Declaration
PDF127 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXE312B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXE312B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation