![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery dune WXE306D
EAN
3250618500134
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandetouche double
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Convient pour l'accouplage des boutons système de canalisations préfabriquésOui
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Matières
-
Couleurbeige
-
Couleur RALRAL 1013 - Blanc perlé
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Mode de fixationencliquetage
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Logiciel
-
Applicationbouton à contact maintenu
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance au chocIK05
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXE306D
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXE306D
Declaration
PDF127 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXE306D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXE306D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation