Enjoliveur VDI gallery 2 modules titane • WXD744T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs VDI
  • VDI
  • WXD744T

Enjoliveur VDI gallery 2 modules titane

WXD744T

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur VDI gallery 2 modules titane WXD744T

EAN
3250617190978
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    8.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    titane
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WXD744T | Hager Afrique

    Image produit WXD744T

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD744T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD744T

    PDF
    80 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD744T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD744T du

    RoHS declaration WXD744T (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD744T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD744T du

    REACH declaration WXD744T (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    WXD744B - Enjoliveur VDI gallery 2 modules pure
    WXD744B
    Enjoliveur VDI gallery 2 modules pure
  • 2
    WXD744D - Enjoliveur VDI gallery 2 modules dune
    WXD744D
    Enjoliveur VDI gallery 2 modules dune
  • 3
    WXD744N - Enjoliveur VDI gallery 2 modules night
    WXD744N
    Enjoliveur VDI gallery 2 modules night

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group