Enjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure WXD300B
EAN
3250617199803
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur7.4 mm
-
Hauteur44.6 mm
-
Largeur22.2 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Couleurblanc
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD300B
PDF80 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD300B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD300B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD300B
PDF360 KB
Plus de documentation