![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Enjoliveur prise double F gallery 2 modules dune WXD259D
EAN
3250617190923
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Connectivité
-
Sortieavec sortie droite
Dimensions
-
Profondeur8.4 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Décordune
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
platine support / bague supportsans support
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionautre
-
Avec impressionNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD259D
PDF80 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD259D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD259D
PDF360 KBProfil Environnemental Produit pour WXD259D
PDF383 KB
Plus de documentation