Enjo prise TV+FM+SAT gallery 2M dune • WXD256D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs prise de courant
  • Prise TV
  • WXD256D

Enjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules dune

WXD256D

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules dune WXD256D

EAN
3250617190886
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    8.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    dune
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • platine support / bague support
    sans support
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre

Documents

  • Image produit

    Image WXD256D | Hager Afrique

    Image produit WXD256D

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD256D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD256D

    PDF
    80 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD256D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD256D du

    RoHS declaration WXD256D (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD256D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD256D du

    REACH declaration WXD256D (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD256D | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD256D

    PDF
    383 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXD251B - Enjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
    WXD251B
    Enjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
  • 2
    WXD251D - Enjoliveur prise TV gallery 2 modules dune
    WXD251D
    Enjoliveur prise TV gallery 2 modules dune
  • 3
    WXD251N - Enjoliveur prise TV gallery 2 modules night
    WXD251N
    Enjoliveur prise TV gallery 2 modules night
  • 4
    WXD251T - Enjoliveur prise TV gallery 2 modules titane
    WXD251T
    Enjoliveur prise TV gallery 2 modules titane
  • 5
    WXD253B - Enjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules pure
    WXD253B
    Enjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules pure

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group