Enjoliveur sortie de cable gallery dune • WXD155D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs prise de courant
  • Sortie de câble
  • WXD155D

Enjoliveur sortie de cable gallery dune

WXD155D

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur sortie de cable gallery dune WXD155D

EAN
3250617190602
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    24 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Décor
    dune
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre
  • Avec impression
    Non

Documents

  • Image produit

    Image WXD155D | Hager Afrique

    Image produit WXD155D

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD155D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD155D

    PDF
    79 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD155D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD155D du

    REACH declaration WXD155D (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD155D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD155D du

    RoHS declaration WXD155D (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD155D | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD155D

    PDF
    236 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    WXD155B - Enjoliveur sortie de cable gallery pure
    WXD155B
    Enjoliveur sortie de cable gallery pure
  • 2
    WXD155N - Enjoliveur sortie de cable gallery night
    WXD155N
    Enjoliveur sortie de cable gallery night
  • 3
    WXD155T - Enjoliveur sortie de cable gallery titane
    WXD155T
    Enjoliveur sortie de cable gallery titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group