Enjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 a voyant 2 modules night WXD013N

EAN
3250617195881
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    8 mm
  • Hauteur
    44.6 mm
  • Largeur
    44.7 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse
    Oui
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre