Enjo inter gallery porte-etiqu 1M pure • WXD012B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs interrupteur 1 module
  • Interrupteur avec porte étiquette 1 module
  • WXD012B

Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module pure

WXD012B

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module pure WXD012B

EAN
3250617198127
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    7.4 mm
  • Hauteur
    44.6 mm
  • Largeur
    22.2 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre

Documents

  • Image produit

    Image WXD012B | Hager Afrique

    Image produit WXD012B

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD012B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD012B

    PDF
    80 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD012B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD012B du

    REACH declaration WXD012B (english)

    PDF
    103 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD012B | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD012B

    PDF
    360 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    WXD012D - Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module dune
    WXD012D
    Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module dune
  • 2
    WXD012N - Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module night
    WXD012N
    Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module night
  • 3
    WXD012T - Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module titane
    WXD012T
    Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group