Enjoliveur interrupteur gallery a tirage pure WXD005B
EAN
3250617198059
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Dimensions
-
Profondeur17 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD005B
PDF80 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD005B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD005B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation