Enjo VMC gallery 2M dune • WXD003D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs interrupteur 2 modules
  • VMC 2 modules
  • WXD003D

Enjoliveur VMC gallery 2 modules dune

WXD003D

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur VMC gallery 2 modules dune WXD003D

EAN
3250617195690
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    8 mm
  • Hauteur
    44.6 mm
  • Largeur
    44.7 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    autre

Documents

  • Image produit

    Image WXD003D | Hager Afrique

    Image produit WXD003D

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD003D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD003D

    PDF
    80 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD003D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD003D du

    RoHS declaration WXD003D (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD003D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD003D du

    REACH declaration WXD003D (english)

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD003D | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD003D

    PDF
    360 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    WXD003B - Enjoliveur VMC gallery 2 modules pure
    WXD003B
    Enjoliveur VMC gallery 2 modules pure
  • 2
    WXD003N - Enjoliveur VMC gallery 2 modules night
    WXD003N
    Enjoliveur VMC gallery 2 modules night
  • 3
    WXD003T - Enjoliveur VMC gallery 2 modules titane
    WXD003T
    Enjoliveur VMC gallery 2 modules titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group