Bande lumineuse gallery pour plaque 1 poste 230V pure WXA010
EAN
3250617190374
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal2.5 mA
Dimensions
-
Profondeur6.9 mm
-
Hauteur39.4 mm
-
Largeur87.8 mm
Puissance
-
Courant absorbémax. 2.5 mA
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage
-
Couleur de la lumièreblanc
-
Type de LampeLED
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsNF
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK02
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionautre
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXA010
PDF99 KBDéclaration UE de conformité pour WXA010
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXA010
PDF79 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXA010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXA010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation