Systo 1M Obturateur, noir WS688N

EAN
3250617116886
Conditionnement
10 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type d'organe de commande
    Autre
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Dimensions
  • Hauteur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    1
Matières
  • Décor
    noir
  • Couleur
    noir
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Clipsé
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Logiciel
  • Application
    obturateur
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Identification
  • Avec impression
    Non