Volet Blanc VegaD pour mécanisme Systo WS179
EAN
3250617081795
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé45 mm
-
Largeur produit installé45 mm
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Identification
-
Sériesysto
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WS179
PDF5 MB
Plus de documentation