Accessoire de jonction Gallery, Systo pour bloc de prises spéciale goulotte WS120
EAN
3250617081207
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatible avecWS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensions
-
Profondeur produit installé25 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)40x30x25
-
Largeur produit installé40 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrepolycarbonate (PC)
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Identification
-
Sériegallery systo
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WS120
PDF423 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WS120
PDF101 KBDéclaration UE de conformité pour WS120
PDF304 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WS120 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WS120 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WS120
PDF319 KB
Plus de documentation