Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin encastré Blanc IP55 WNE023B
EAN
3250617173230
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandebouton poussoir
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé40 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)83X83X29
-
Largeur produit installé75 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Matièrepolypropylène
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageen encastré
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Type de contact1O+1F
-
Type de connexionQuickconnect
Standards
-
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…30 °C
-
Température de stockage/transport-50…50 °C
Identification
-
Sériecubyko
-
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNE023B
Declaration
PDF119 KB
Plus de documentation