Prise double Cubyko horizontale 2P+T saillie Blanc IP55 WNC122B
EAN
3250617171243
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles2P+T
Fonctions
-
Raccordement centraliséOui
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Protection contre les surtensionsNon
Modèle
-
Nombre de modules4
Compatibilité
-
Compatible IFTTTNon
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
-
Avec ou sans voyantsans
Connectivité
-
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé22.8 mm
-
Hauteur produit installé75 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)76x76x96
-
Largeur produit installé146 mm
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural4
-
Nombre d'emplacements de modules4
Porte, couvercle
-
CadenassableNon
Alimentation
-
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Aspect de la surfacemat satiné
-
Surfaceautre
-
TransparentNon
-
Finition métalliqueNon
Installation, montage
-
Mode de fixationA vis
-
Type de montageen saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Prise de phaseL1
-
Type de connexionQuickconnect
Accessoires inclus
-
Avec fusible finNon
Equipement
-
Nombre de prises commandées0
-
Commutateur marche/arrêtNon
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Protectionsans protection
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…30 °C
-
Température de stockage/transport-50…50 °C
-
IsoléOui
Identification
-
Sériecubyko
-
VersionFR
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour WNC122B
PDF171 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WNC122B
PDF111 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WNC122B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WNC122B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation